Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 65-DM

148X0917

Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Przyłącze, rozmiar [cal]: 2 1/2 in, Pokrywa górna: 3 moduły robocze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowy tekst na etykiecie USz szerokim elektrycznym otwieraniem
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRegulator elektroniczny
Przyłącze, rozmiar [cal]2 1/2 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]2 1/2 cala
Typ produktuICS 65-DM
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]754.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]363.0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19.978 Kilogram
Masa netto19.778 Kilogram
Objętość24.481 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255032458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm