Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 25-25-DM

148X0916

Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Pokrywa górna: 3 moduły robocze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowy tekst na etykiecie USz elektrycznym otwieraniem i zamykaniem
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-25 -DM, 1" SW , CVE-L
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRegulator elektroniczny
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]1 cal.
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
Typ produktuICS 25-25-DM
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]102.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]19.5 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.7 Kilogram
Masa netto10.5 Kilogram
Objętość22.493 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255032465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm