Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 50-STD
148X0851
Pokrywa górna: 1 moduł funkcyjny
148X0851
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 50 -STD - (H)A4A 2" |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrywa górna | 1 moduł funkcyjny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulator ciśnienia wlotowego |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | ICS 50-STD |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 102.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 0.0 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.007 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
| Objętość | 22.493 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |