Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 25-25
148X0827
Przyłącze, typ: NPT, Pokrywa górna: 1 moduł funkcyjny
148X0827
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-25 SOLENOID, 1" FPT |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrywa górna | 1 moduł funkcyjny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór elektromagnetyczny |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 in |
| Przyłącze, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] | 1 cal. |
| Typ produktu | ICS 25-25 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6.26 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
| Objętość | 5.372 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898515 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |