Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowy tekst na etykiecie USw/electric wide-opening
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraStraightway
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Nazwa produktuPilot operated servo valve
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajSingle pack
Pokrywa górna3 function modules
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisInlet press. regulator
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typSocket weld
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]3/4 in
Typ produktuICS 25-20-B
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]754.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]363.0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.78 Kilogram
Masa netto8.58 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm