Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 150-B
148X0632
Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pokrywa górna: 3 moduły robocze
148X0632
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatkowy tekst na etykiecie US | z szerokim elektrycznym otwieraniem |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig |
| Materiał korpusu | Stal |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | ICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG |
| Pokrywa górna | 3 moduły robocze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulator ciśnienia wlotowego |
| Przyłącze standardowe | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 6 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] | 6" |
| Standard przyłącza wylotowego | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Typ gniazdaP | CVP-L PILOT |
| Typ gniazdaSI | PLUG A |
| Typ gniazdaSII | EVM-NC PILOT |
| Typ produktu | ICS 150-B |
| Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
| Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
| Uwagi | EVM PILOT VALVE NC |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 6" |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 6" |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 102.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 19.5 psig |
| Zakres ciśnienia [psig] (CVP) [Maks.] | 102.0 psig |
| Zakres ciśnienia [psig] (CVP) [Min.] | 19.5 psig |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Dual Pressure Regulator |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 130 Kilogram |
| Masa netto | 129.618 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |