Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 25-5-STD
148X0604
Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pokrywa górna: 1 moduł funkcyjny
148X0604
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-5-STD, 1" BW,CVP-M 58 to 319 PSIG |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pokrywa górna | 1 moduł funkcyjny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulator ciśnienia wlotowego |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] | 3/16 cal. |
| Typ produktu | ICS 25-5-STD |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 754.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 336.0 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.24 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 22.493 Liter |