Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 25-10

148X0360

Przyłącze, typ: NPT, Przyłącze, standard: ASME B 1.20.1, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/4, Pokrywa górna: 1 moduł funkcyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-10, 3/4" FPT NO SOLENOID
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrywa górna1 moduł funkcyjny
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór elektromagnetyczny
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4
Przyłącze, standardASME B 1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]3/8 in
Typ produktuICS 25-10

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.28 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość5.372 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428823517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm