Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 65
027X0348
Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
027X0348
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Moduł funkcyjny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2-5/8 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | ICS 65 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 15.49 Kilogram |
| Masa netto | 15.49 Kilogram |
| Objętość | 56.285 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008778 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |