Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem

027H6030

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuSterowany pilotem
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Konfiguracja przyłącza pilotaP: Połączenie równoległeSI-SII: Połączenie szeregowe
Material DescriptionICS 65-3 65 DIN
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Wrzeciono ręcznego otwierania
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór serwosterowany
Przyłącze manometruGwint wewnętrzny z zaślepką
Przyłącze, standardEN 10220
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICS
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuICS3 65
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]81.200 gal/min
Wartość Kv [m³/h]70.000 m³/h
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]2 1/2"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]65.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]2 1/2"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]65.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zasada działaniaZamknięte (delta p = 0 bar)PropOpen (delta p = 0,07 – 0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Zewnętrzne przyłącze ciśnienia pilotaNypel do spawania (port P2)

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15.045 Kilogram
Masa netto14.823 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.493 Liter
EAN/UPC5702428235464