Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem

027H4032

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuSterowany pilotem
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Konfiguracja przyłącza pilotaP: Połączenie równoległeSI-SII: Połączenie szeregowe
Material DescriptionICS 40-3 1˝ (40 SOC)
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Wrzeciono ręcznego otwierania
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór serwosterowany
Przyłącze manometruGwint wewnętrzny z zaślepką
Przyłącze, standardASME B 16.11
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICS
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuICS3 40
Typ przyłącza wlotowegoMufa do spawania
Typ przyłącza wylotowegoMufa do spawania
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]31.000 gal/min
Wartość Kv [m³/h]27.000 m³/h
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/2 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]40.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1 1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]40.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zasada działaniaZamknięte (delta p = 0 bar)PropOpen (delta p = 0,07 – 0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Zewnętrzne przyłącze ciśnienia pilotaNypel do spawania (port P2)

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.088 Kilogram
Masa netto7.25 Kilogram
Objętość8.68 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428235761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm