Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS3E 32, 32 mm, Spoina doczołowa
027H3029
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: EN 10220, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 32, Wartość Kv [m³/h]: 17
027H3029
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 65.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 943 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | II |
| Material Description | ICS3E 32 32 DIN |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pokrywa górna | 3 moduły robocze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór serwosterowany |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typ produktu | ICS3E 32 |
| Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
| Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
| Wartość Cv [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Wersja zaworu | Specjalna wersja, ATEX |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1 1/4 in |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 32.00 mm |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1 1/4 in |
| Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 32.0 mm |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6.648 Kilogram |
| Masa netto | 5.474 Kilogram |
| Objętość | 8.68 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428301039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |