Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS3E 25-10, 25 mm, Spoina doczołowa

027H2176

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: EN 10220, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25, Wartość Kv [m³/h]: 3.5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Material DescriptionICS 10-3 25 DIN
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór serwosterowany
Przyłącze, standardEN 10220
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuICS3E 25-10
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Wartość Cv [gal/min]4.100 gal/min
Wartość Kv [m³/h]3.500 m³/h
Wersja zaworuSpecjalna wersja, ATEX
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]25.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]25.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°C]120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.566 Kilogram
Masa netto3.925 Kilogram
Objętość7.301 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428300308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm