Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS3 25-20, 28 mm, Lutowanie

027H2106

Typ przyłącza wlotowego: Lutowanie, Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 28, Wartość Kv [m³/h]: 8, Materiał przyłącza: Stal

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyEACUAUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuSterowany pilotem
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Konfiguracja przyłącza pilotaP: Połączenie równoległeSI-SII: Połączenie szeregowe
Material DescriptionICS 20-3 1 1/8 SA
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Wrzeciono ręcznego otwierania
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór serwosterowany
Przyłącze manometruGwint wewnętrzny z zaślepką
Przyłącze, standardASME B 16.22
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICS
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuICS3 25-20
Typ przyłącza wlotowegoLutowanie
Typ przyłącza wylotowegoLutowanie
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]9.300 gal/min
Wartość Kv [m³/h]8.000 m³/h
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/8 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]28.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1 1/8 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]28.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zasada działaniaZamknięte (delta p = 0 bar)PropOpen (delta p = 0,07 – 0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Zewnętrzne przyłącze ciśnienia pilotaNypel do spawania (port P2)

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.65 Kilogram
Masa netto3.993 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość8.68 Liter
EAN/UPC5702428236324