Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS1 25-5, 22 mm, Lutowanie
027H2023
Typ przyłącza wlotowego: Lutowanie, Przyłącze, standard: EN 1254-1, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 22, Wartość Kv [m³/h]: 1.7, Materiał przyłącza: Stal
027H2023
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | ICV Flexline |
| Certyfikat UL | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Certyfikaty, aprobaty | EACUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 65.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 943 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria ICM / ICS / ICLX |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Działanie zaworu | Sterowany pilotem |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Material Description | ICS 5-1 22 SD |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Wrzeciono ręcznego otwierania |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrycie powierzchni | Zn (TLP) |
| Pokrywa górna | 1 moduł funkcyjny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór serwosterowany |
| Przyłącze manometru | Gwint wewnętrzny z zaślepką |
| Przyłącze, standard | EN 1254-1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Części zamienne ICM / ICS / ICLX |
| Serwis, seria części zamiennych | ICS |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ produktu | ICS1 25-5 |
| Typ przyłącza wlotowego | Lutowanie |
| Typ przyłącza wylotowego | Lutowanie |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 2.000 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 1.700 m³/h |
| Wersja zaworu | Wersja standardowa |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 22.00 mm |
| Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 22.0 mm |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
| Zasada działania | Zamknięte (delta p = 0 bar)PropOpen (delta p = 0,07 – 0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Zewnętrzne przyłącze ciśnienia pilota | Nypel do spawania (port P2) |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.77 Kilogram |
| Masa netto | 3.55 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236997 |