Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Zawór regulacji ciśnienia, OFV 20

2412+185

Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Malowany barwnąfarbąSzary
Material DescriptionOFV 20 A ANG OVER FLOW VALVE
Nazwa produktuZawór regulacji ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór przelewowy
Cecha
Wartość
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
SerwisPress. regul. valve spare part
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuOFV 20
Wartość Cv [gal/min] [Maks.]0.600 gal/min
Wartość Cv [gal/min] [Min.]0.000 gal/min
Wartość Kv [m³/h] [Maks.]0.520 m³/h
Wartość Kv [m³/h] [Min.]0.000 m³/h
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]20.00 mm
WyposażenieKołpak
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.]8.00 bar
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.]2.00 bar
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]116.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]2.0 psig
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.46 Kilogram
Masa netto2.05 Kilogram
Objętość4.457 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428189804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm