Zawór regulacji ciśnienia, OFV-SS 20
148G3194
Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52
148G3194
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 52.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 754 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Malowany barwnąfarbą | Szary |
| Material Description | OFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nazwa produktu | Zawór regulacji ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór przelewowy |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 20 mm |
| Serwis | Press. regul. valve spare part |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ produktu | OFV-SS 20 |
| Wartość Cv [gal/min] [Maks.] | 0.600 gal/min |
| Wartość Cv [gal/min] [Min.] | 0.000 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] [Maks.] | 0.520 m³/h |
| Wartość Kv [m³/h] [Min.] | 0.000 m³/h |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 20.00 mm |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Wyposażenie | Kołpak |
| Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.] | 8.00 bar |
| Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.] | 2.00 bar |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 116.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 2.0 psig |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.27 Kilogram |
| Masa netto | 2.05 Kilogram |
| Objętość | 4.441 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |