Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Regulator ciśnienia skraplania, KVR 35

034L0100

Rozmiar wlotu [mm]: 35, Rozmiar wylotu [mm]: 35, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USRoHS ChinyEACRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]31.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]450.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]406 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana strzałka jednokierunkowa
Maks. zakres proporcionalności [bar]5.0 bar
Maks. zakres proporcionalności [psi]72.5 psi
Material DescriptionKVR 35 PRESS.RELIEF VALVE
Nastawa fabryczna [psig]145.0 psig
Nazwa pliku aprobatyZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Nazwa produktuRegulator ciśnienia skraplania
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym7 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]1 3/8 in
Rozmiar wlotu [mm]35.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]1 3/8 in
Rozmiar wylotu [mm]35.00 mm
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
Cecha
Wartość
SerwisCzęści zamienne zaworów KV
Temperatura medium, maks. [°C]130 °C
Temperatura medium, maks. [°F]266 °F
Temperatura medium, min. [°C]-45 °C
Temperatura medium, min. [°F]-49 °F
Typ produktuKVR 35
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Wyd. nom. R404A/R507 gorący gaz [kW]34.90 kW
Wyd. nom. R404A/R507 gorący gaz [TR]8.66 TR
Wyd. nom. warunki [IMP]Delta p gorących par = 6 psiDelta p cieczy = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Wyd. nom. warunki [SI]Delta p gorących par = 0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Wyd. znamionowa R134a, gorący gaz [kW]30.60 kW
Wyd. znamionowa R134a, gorący gaz [TR]8.04 TR
Wyd. znamionowa R22, gorący gaz [kW]34.90 kW
Wyd. znamionowa R22, gorący gaz [TR]10.93 TR
Wyd. znamionowa R407C, gorący gaz [kW]37.70 kW
Wyd. znamionowa R407C, gorący gaz [TR]11.91 TR
Wydajność nominalna R134a [kW]121.00 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]30.20 TR
Wydajność nominalna R22 [kW]129.00 kW
Wydajność nominalna R22 [TR]32.60 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW]93.70 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR]20.90 TR
Wydajność nominalna R407C [kW]139.30 kW
Wydajność nominalna R407C [TR]35.50 TR
WyposażenieZawór dostępowy Schradera
Zakres regulacji [bar] [Maks.]17.5 bar
Zakres regulacji [bar] [Min.]5.0 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]254.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]73.00 psig
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.088 Kilogram
Masa netto0.95 Kilogram
Objętość2.747 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428411561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm