Regulator ciśnienia skraplania, KVR 12
034L0096
Rozmiar wlotu [mm]: 12, Rozmiar wylotu [mm]: 12, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28
034L0096
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USRoHS ChinyEACRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 31.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 450.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 406 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E)R513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana strzałka jednokierunkowa |
| Maks. zakres proporcionalności [bar] | 6.2 bar |
| Maks. zakres proporcionalności [psi] | 90.0 psi |
| Material Description | KVR12 PRESS.REG |
| Nastawa fabryczna [psig] | 145.0 psig |
| Nazwa pliku aprobaty | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Nazwa produktu | Regulator ciśnienia skraplania |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [mm] | 12.00 mm |
| Rozmiar wylotu [mm] | 12.00 mm |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Serwis | Części zamienne zaworów KV |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -45 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -49 °F |
| Typ produktu | KVR 12 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| UL mark | Yes |
| Wyd. nom. R404A/R507 gorący gaz [kW] | 12.00 kW |
| Wyd. nom. R404A/R507 gorący gaz [TR] | 3.27 TR |
| Wyd. nom. warunki [IMP] | Delta p gorących par = 6 psiDelta p cieczy = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Wyd. nom. warunki [SI] | Delta p gorących par = 0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Wyd. znamionowa R134a, gorący gaz [kW] | 11.60 kW |
| Wyd. znamionowa R134a, gorący gaz [TR] | 3.03 TR |
| Wyd. znamionowa R22, gorący gaz [kW] | 13.20 kW |
| Wyd. znamionowa R22, gorący gaz [TR] | 4.13 TR |
| Wyd. znamionowa R407C, gorący gaz [kW] | 14.30 kW |
| Wyd. znamionowa R407C, gorący gaz [TR] | 4.50 TR |
| Wydajność nominalna R134a [kW] | 47.30 kW |
| Wydajność nominalna R134a [TR] | 11.80 TR |
| Wydajność nominalna R22 [kW] | 50.40 kW |
| Wydajność nominalna R22 [TR] | 12.70 TR |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Wydajność nominalna R407C [kW] | 54.40 kW |
| Wydajność nominalna R407C [TR] | 13.80 TR |
| Wyposażenie | Zawór dostępowy Schradera |
| Zakres regulacji [bar] [Maks.] | 17.5 bar |
| Zakres regulacji [bar] [Min.] | 5.0 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 254.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 73.00 psig |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.392 Kilogram |
| Masa netto | 0.34 Kilogram |
| Objętość | 1.189 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |