Regulator ciśnienia parowania, KVP 28
034L0031
Rozmiar wlotu [mm]: 28, Rozmiar wylotu [mm]: 28, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
034L0031
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USRoHS ChinyEACRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 19.8 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 286.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 18.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 260 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E)R513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana strzałka jednokierunkowa |
| Maks. zakres proporcionalności [bar] | 2.8 bar |
| Maks. zakres proporcionalności [psi] | 40.6 psi |
| Material Description | KVP28 PRESS.REG |
| Nastawa fabryczna [psig] | 29.0 psig |
| Nazwa pliku aprobaty | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Nazwa produktu | Regulator ciśnienia parowania |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 7 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 034L1231 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [mm] | 28.00 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar wylotu [mm] | 28.00 mm |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Serwis | Części zamienne zaworów KV |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -45 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -49 °F |
| Typ produktu | KVP 28 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| UL mark | Yes |
| Uwaga dot. wartości Kv | OSIĄGNIĘTO MAKSYMALNY ZAKRES PROPORCJONALNOŚCI |
| Wartość Cv [gal/min] | 9.250 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Wydajność nominalna R134a [kW] | 6.10 kW |
| Wydajność nominalna R134a [TR] | 1.90 TR |
| Wydajność nominalna R22 [kW] | 8.60 kW |
| Wydajność nominalna R22 [TR] | 2.80 TR |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 7.70 kW |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 2.40 TR |
| Wydajność nominalna R407C [kW] | 7.90 kW |
| Wydajność nominalna R407C [TR] | 2.60 TR |
| Wyposażenie | Zawór dostępowy Schradera |
| Zakres regulacji [bar] [Maks.] | 5.5 bar |
| Zakres regulacji [bar] [Min.] | 0.0 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 80.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 0.00 psig |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.988 Kilogram |
| Masa netto | 0.875 Kilogram |
| Objętość | 2.747 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |