Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Regulator ciśnienia parowania, KVP 12

034L0028

Rozmiar wlotu [mm]: 12, Rozmiar wylotu [mm]: 12, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 2.5, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USRoHS ChinyEACRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]19.8 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]286.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]18.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]260 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana strzałka jednokierunkowa
Maks. zakres proporcionalności [bar]1.7 bar
Maks. zakres proporcionalności [psi]24.6 psi
Material DescriptionKVP12 PRESS.REG
Nastawa fabryczna [psig]29.0 psig
Nazwa pliku aprobatyZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Nazwa produktuRegulator ciśnienia parowania
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny034L1028
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [mm]12.00 mm
Cecha
Wartość
Rozmiar wylotu [mm]12.00 mm
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
SerwisCzęści zamienne zaworów KV
Temperatura medium, maks. [°C]130 °C
Temperatura medium, maks. [°F]266 °F
Temperatura medium, min. [°C]-45 °C
Temperatura medium, min. [°F]-49 °F
Typ produktuKVP 12
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Uwaga dot. wartości KvOSIĄGNIĘTO MAKSYMALNY ZAKRES PROPORCJONALNOŚCI
Wartość Cv [gal/min]2.900 gal/min
Wartość Kv [m³/h]2.500 m³/h
Wydajność nominalna R134a [kW]2.80 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]0.90 TR
Wydajność nominalna R22 [kW]4.00 kW
Wydajność nominalna R22 [TR]1.30 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW]3.60 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR]1.20 TR
Wydajność nominalna R407C [kW]3.70 kW
Wydajność nominalna R407C [TR]1.20 TR
WyposażenieZawór dostępowy Schradera
Zakres regulacji [bar] [Maks.]5.5 bar
Zakres regulacji [bar] [Min.]0.0 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]80.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]0.00 psig
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.366 Kilogram
Masa netto0.322 Kilogram
Objętość1.18 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428411820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm