Regulator ciśnienia ssania, KVL 22
034L1065
Rozmiar wlotu [mm]: 22, Rozmiar wylotu [mm]: 22, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 3.2, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
034L1065
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USRoHS ChinyEACRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 19.8 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 286.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 18.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 260 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E)R513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana strzałka jednokierunkowa |
| Maks. zakres proporcionalności [bar] | 2.0 bar |
| Maks. zakres proporcionalności [psi] | 29.0 psi |
| Material Description | KVL 22 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| Nastawa fabryczna [psig] | 29.0 psig |
| Nazwa pliku aprobaty | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Nazwa produktu | Regulator ciśnienia ssania |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 034L0045 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 7/8 in |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar wlotu [mm] | 22.00 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wylotu [mm] | 22.00 mm |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Serwis | Części zamienne zaworów KV |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -60 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -76 °F |
| Typ produktu | KVL 22 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 3.700 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Wydajność nominalna R134a [kW] | 5.30 kW |
| Wydajność nominalna R134a [TR] | 0.80 TR |
| Wydajność nominalna R22 [kW] | 7.10 kW |
| Wydajność nominalna R22 [TR] | 1.20 TR |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Wydajność nominalna R407C [kW] | 6.50 kW |
| Wydajność nominalna R407C [TR] | 1.10 TR |
| Zakres regulacji [bar] [Maks.] | 6.0 bar |
| Zakres regulacji [bar] [Min.] | 0.2 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 87.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 3.00 psig |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.34 Kilogram |
| Masa netto | 0.338 Kilogram |
| Objętość | 0.62 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |