Danfoss logo
Press. Reg, KVL 35

Regulator ciśnienia ssania, KVL 28

034L0051

Rozmiar wlotu [mm]: 28, Rozmiar wylotu [mm]: 28, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USRoHS ChinyEACRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]19.8 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]286.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]18.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]260 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana strzałka jednokierunkowa
Maks. zakres proporcionalności [bar]1.5 bar
Maks. zakres proporcionalności [psi]22.0 psi
Material DescriptionKVL28 PRESS.REG
Nastawa fabryczna [psig]29.0 psig
Nazwa pliku aprobatyZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Nazwa produktuRegulator ciśnienia ssania
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym7 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny034L1251
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Cecha
Wartość
Rozmiar wlotu [mm]28.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]28.00 mm
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
SerwisCzęści zamienne zaworów KV
Temperatura medium, maks. [°C]130 °C
Temperatura medium, maks. [°F]266 °F
Temperatura medium, min. [°C]-60 °C
Temperatura medium, min. [°F]-76 °F
Typ produktuKVL 28
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]9.250 gal/min
Wartość Kv [m³/h]8.000 m³/h
Wydajność nominalna R134a [kW]13.20 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]2.60 TR
Wydajność nominalna R22 [kW]17.80 kW
Wydajność nominalna R22 [TR]4.10 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW]15.90 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR]3.40 TR
Wydajność nominalna R407C [kW]16.40 kW
Wydajność nominalna R407C [TR]3.80 TR
Zakres regulacji [bar] [Maks.]6.0 bar
Zakres regulacji [bar] [Min.]0.2 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]87.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]3.00 psig
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.968 Kilogram
Masa netto0.855 Kilogram
Objętość2.936 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428411714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm