Zawór regulacyjny ciśnienia, KDC 200 A 2
148G3836
Rozmiar przyłącza [mm]: 200, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h]: 757, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40
148G3836
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 580 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | II |
| Material Description | KDC 200 A 2 bar Hydrocarbon,"C" |
| Nazwa produktu | Zawór regulacyjny ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Wielofunkcyjny zawór sprężarkowy |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 8 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 200 mm |
| Różnica ciśnień [bar] | 2.000 bar |
| Różnica ciśnień [psi] | 29.000 psi |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | KDC 200 A 2 |
| wartość Cv dla pełnego otwarcia [gal/min] | 878.00 gal/min |
| Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h] | 757 m³/h |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 200.00 mm |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 94.4 Kilogram |
| Masa netto | 84.836 Kilogram |
| Objętość | 6.178 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |