Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Zawór regulacyjny ciśnienia, KDC 80 A 2

148G3832

Rozmiar przyłącza [mm]: 80, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h]: 118, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Material DescriptionKDC 080 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Nazwa produktuZawór regulacyjny ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisWielofunkcyjny zawór sprężarkowy
Przyłącze, rozmiar [cal]3 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]80 mm
Różnica ciśnień [bar]2.000 bar
Różnica ciśnień [psi]29.000 psi
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuKDC 80 A 2
wartość Cv dla pełnego otwarcia [gal/min]137.00 gal/min
Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h]118 m³/h
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]80.00 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.771 Kilogram
Masa netto9.638 Kilogram
Objętość17.772 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428883832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm