Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Zawór regulacyjny ciśnienia, KDC 100 A 0.5

148G3827

Rozmiar przyłącza [mm]: 100, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h]: 203, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Material DescriptionKDC 100 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C"
Nazwa produktuZawór regulacyjny ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisWielofunkcyjny zawór sprężarkowy
Przyłącze, rozmiar [cal]4 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]100 mm
Różnica ciśnień [bar]0.500 bar
Różnica ciśnień [psi]7.500 psi
Typ produktuKDC 100 A 0.5
wartość Cv dla pełnego otwarcia [gal/min]235.00 gal/min
Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h]203 m³/h
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]100.00 mm
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19.158 Kilogram
Masa netto17.045 Kilogram
Objętość6.178 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428883245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm