Zawór regulacyjny ciśnienia, KDC 65 D 3
148G3713
Rozmiar przyłącza [mm]: 65, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h]: 78, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40
148G3713
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 580 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | II |
| Material Description | KDC-065-D-3 |
| Nazwa produktu | Zawór regulacyjny ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Wielofunkcyjny zawór sprężarkowy |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 1/2 in |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 65 mm |
| Różnica ciśnień [bar] | 3.000 bar |
| Różnica ciśnień [psi] | 43.500 psi |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | KDC 65 D 3 |
| wartość Cv dla pełnego otwarcia [gal/min] | 90.00 gal/min |
| Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h] | 78 m³/h |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 65.00 mm |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.946 Kilogram |
| Masa netto | 5.827 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 5.899 Liter |
| EAN/UPC | 5702428345897 |