Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Zawór regulacyjny ciśnienia, KDC 200

148G3608

Rozmiar przyłącza [mm]: 200, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h]: 757, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIII
Material DescriptionKDC-200-A-2
Nazwa produktuZawór regulacyjny ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisWielofunkcyjny zawór sprężarkowy
Przyłącze, rozmiar [cal]8 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]200 mm
Różnica ciśnień [bar]2.000 bar
Różnica ciśnień [psi]29.000 psi
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuKDC 200
wartość Cv dla pełnego otwarcia [gal/min]878.00 gal/min
Wartość Kv, pełne otwarcie [m³/h]757 m³/h
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]200.00 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto94.5 Kilogram
Masa netto93 Kilogram
Objętość215.602 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428279543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm