Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, ICV 65, Spoina doczołowa

027H6120

Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120, Zastosowanie produktu: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuModuł funkcyjny
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionICV 65 DIN Valve housing
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]2 1/2 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]65 mm
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICLXICMICS
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuICV 65
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuICLX 65ICM 65ICS 65

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.796 Kilogram
Masa netto7.395 Kilogram
Objętość22.179 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428242639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm