Danfoss logo
91G003

Moduł funkcyjny, ICSX 50

027H5900

Moduł funkcyjny, Wartość Kv [m³/h]: 40, Zastosowanie produktu: ICV 50; ICF 50-4, Części w komplecie: Uszczelka

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecieUszczelkaO-rings
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICSX 50 Function module no equalization
Cecha
Wartość
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisModuł funkcyjny
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICS
Typ produktuICSX 50
Wartość Cv [gal/min]46.000 gal/min
Wartość Kv [m³/h]40.000 m³/h
Zastosowanie produktuICF 50-4ICV 50

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.842 Kilogram
Masa netto1.786 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość3.427 Liter
EAN/UPC5702424614225