Moduł funkcyjny, ICSX 32
027H3900
Moduł funkcyjny, Wartość Kv [m³/h]: 17, Zastosowanie produktu: ICV 32, Części w komplecie: Uszczelka
027H3900
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | ICV Flexline |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | UszczelkaO-rings |
| Części zamienne | Akcesoria ICM / ICS / ICLX |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Material Description | ICS 32 INSERT SERVO |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Moduł funkcyjny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Moduł funkcyjny |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Części zamienne ICM / ICS / ICLX |
| Serwis, seria części zamiennych | ICS |
| Typ produktu | ICSX 32 |
| Wartość Cv [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Zastosowanie produktu | ICV 32 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.052 Kilogram |
| Masa netto | 0.82 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 3.667 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614201 |