Zawór zwrotny, ICC 50
027X0372
Produkt, opis: Zawór zwrotny, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa
027X0372
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Kołnierz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Informacje dodatkowe | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Material Description | ICC 50 w/ 2” BW Eco-check valve |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zawór zwrotny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór zwrotny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | ICC 50 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 15.52 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
| Objętość | 22.493 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |