Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Zawór zwrotny, ICC 32

027X0368

Produkt, opis: Zawór zwrotny, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecieKołnierz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegionally specified kits
Informacje dodatkowe0.3 bar/4.35 psi spring
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve
Cecha
Wartość
Nazwa produktuZawór zwrotny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór zwrotny
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuICC 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15.52 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość22.493 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424048068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm