ICD 50
027H5206
Typ produktu: ICD 50, Wartość Kv [m³/h]: 28.2, Wartość Cv [gal/min]: 32.9, Zastosowanie produktu: ICV 50
027H5206
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Material Description | ICD 50 |
| Nazwa produktu | Ecodamper |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Damper and Check valve |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | ICD 50 |
| Wartość Cv [gal/min] | 32.900 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 28.200 m³/h |
| Zastosowanie produktu | ICV 50 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 16 Kilogram |
| Masa netto | 7.7 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162931028 |