Danfoss logo
Function module ICC 50_027H5202

Moduł funkcyjny, ICC 50

027H5202

Produkt, opis: Moduł funkcyjny, Typ produktu: ICC 50, Wartość Kv [m³/h]: 40.4, Wartość Cv [gal/min]: 47.1, Zastosowanie produktu: ICV 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICC 50
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisModuł funkcyjny
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuICC 50
Wartość Cv [gal/min]47.100 gal/min
Wartość Kv [m³/h]40.400 m³/h
Zastosowanie produktuICV 50

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.044 Kilogram
Masa netto2.7 Kilogram
Objętość8.68 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162143865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm