Danfoss logo
ICD 50 + ICC 50

ICD 50 + ICC 50

027H5201

Typ produktu: ICD 50 + ICC 50, Wartość Kv [m³/h]: 28.2, Wartość Cv [gal/min]: 32.9, Zastosowanie produktu: ICV 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICD 50 + ICC 50
Nazwa produktuEcodamper
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisDamper and Check valve
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuICD 50 + ICC 50
Wartość Cv [gal/min]32.900 gal/min
Wartość Kv [m³/h]28.200 m³/h
Zastosowanie produktuICV 50

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20 Kilogram
Masa netto11.2 Kilogram
Objętość106.088 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162163887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm