Korpus zaworu wielofunkcyjnego, ICV 50, Spoina doczołowa
027H5125
Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120, Zastosowanie produktu: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5125
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Brand | ICV Flexline |
| Certyfikaty, aprobaty | EAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 65.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 943 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria ICM / ICS / ICLX |
| Czynnik | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Działanie zaworu | Moduł funkcyjny |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory wielofunkcyjne |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Material Description | ICV 50 65 ANSI Valve housing |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Nazwa produktu | Korpus zaworu wielofunkcyjnego |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Korpus zaworu wielofunkcyjnego |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 1/2 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 65 mm |
| Serwis | Części zamienne ICM / ICS / ICLX |
| Serwis, seria części zamiennych | ICLXICMICS |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ produktu | ICV 50 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
| Zastosowanie produktu | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.668 Kilogram |
| Masa netto | 4.764 Kilogram |
| Objętość | 8.68 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |