Danfoss logo
Function module, ICC 32

Moduł funkcyjny, ICC 32

027H3202

Produkt, opis: Moduł funkcyjny, Typ produktu: ICC 32, Wartość Kv [m³/h]: 16.6, Wartość Cv [gal/min]: 19.3, Zastosowanie produktu: ICV 32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICC 32
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisModuł funkcyjny
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuICC 32
Wartość Cv [gal/min]19.300 gal/min
Wartość Kv [m³/h]16.600 m³/h
Zastosowanie produktuICV 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.794 Kilogram
Masa netto2.5 Kilogram
Objętość8.68 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm