Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32 + ICC 32

027H3201

Typ produktu: ICD 32 + ICC 32, Wartość Kv [m³/h]: 12.1, Wartość Cv [gal/min]: 14.1, Zastosowanie produktu: ICV 32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICD 32 + ICC 32
Nazwa produktuEcodamper
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisDamper and Check valve
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuICD 32 + ICC 32
Wartość Cv [gal/min]14.100 gal/min
Wartość Kv [m³/h]12.100 m³/h
Zastosowanie produktuICV 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.4 Kilogram
Masa netto10.2 Kilogram
Objętość106.088 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162143834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm