Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, ICV 32, Lutowanie

027H3123

Przyłącze, typ: Lutowanie, Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120, Zastosowanie produktu: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
BrandICV Flexline
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuModuł funkcyjny
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionICV 32 1-3/8 SA / 35 SD Valve housing
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Przyłącze, rozmiar [cal]1 3/8 in
Przyłącze, standardASME B 16.22
Przyłącze, typLutowanie
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]35 mm
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICLXICMICS
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuICV 32
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuICLX 32ICM 32ICS 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.64 Kilogram
Masa netto2.374 Kilogram
Objętość8.68 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428242844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm