Danfoss logo
 Function module, ICC 32 027H3039

Moduł funkcyjny, ICC 32

027H3039

Produkt, opis: Moduł funkcyjny, Typ produktu: ICC 32, Wartość Kv [m³/h]: 17, Wartość Cv [gal/min]: 20, Zastosowanie produktu: ICV 32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisModuł funkcyjny
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuICC 32
Wartość Cv [gal/min]20.000 gal/min
Wartość Kv [m³/h]17.000 m³/h
Zastosowanie produktuICV 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.746 Kilogram
Masa netto0.7 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość3.335 Liter
EAN/UPC5715162143827