2-stopniowy zawór elektromagnetyczny, ICLX 150 A
148X0537
Figura: Przelotowy, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10
148X0537
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Figura | Przelotowy |
| Funkcja | 2-step solenoid valve |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICLX 150 A 6" BW |
| Nazwa produktu | 2-stopniowy zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrywa górna | 3 moduły robocze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | 2-stopniowy zawór elektromagnetyczny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 6 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Typ produktu | ICLX 150 A |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 141 Kilogram |
| Masa netto | 127.102 Kilogram |
| Objętość | 113.693 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850292 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |