Danfoss logo
ICLX 150, with coils

2-stopniowy zawór elektromagnetyczny, ICLX 100 A

148X0535

Figura: Przelotowy, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Funkcja2-step solenoid valve
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICLX 100 A 4" BW
Nazwa produktu2-stopniowy zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opis2-stopniowy zawór elektromagnetyczny
Przyłącze, rozmiar [cal]4 in
Przyłącze, standardASME B 36.10
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Typ produktuICLX 100 A

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto60.5 Kilogram
Masa netto57.99 Kilogram
Objętość1.245 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428849449
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm