Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-stopniowy zawór elektromagnetyczny, ICLX 40 A

148X0523

Figura: Przelotowy, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Funkcja2-step solenoid valve
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICLX 40 A - 2 in"
Nazwa produktu2-stopniowy zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opis2-stopniowy zawór elektromagnetyczny
Przyłącze, rozmiar [cal]2 in
Przyłącze, standardASME B 36.10
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Typ produktuICLX 40 A

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.66 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość22.493 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428867580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm