2-stopniowy zawór elektromagnetyczny, ICLX 80, 80 mm, Spoina doczołowa
027H8040
2-stopniowy zawór elektromagnetyczny, Wartość Kv [m³/h]: 82
027H8040
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | ICV Flexline |
| Certyfikat UL | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Certyfikaty, aprobaty | EACTÜVUAUL |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 65.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 943 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria ICM / ICS / ICLX |
| Czynnik | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Działanie zaworu | Sterowany elektromagnetycznie |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | II |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Krok 1, stopień otwarcia (~) [%] | 10 % RH |
| krok 2 inicjalizacja | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Material Description | ICLX 80 DIN Zawór elektromagnetyczny |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Wrzeciono ręcznego otwierania |
| Nazwa produktu | 2-stopniowy zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | 2-step solenoid valve |
| Pokrycie powierzchni | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór elektromagnetyczny |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Serwis | Części zamienne ICM / ICS / ICLX |
| Serwis, seria części zamiennych | ICLX |
| System napędowy | 2 moduł pilotowego zaworu elektromagnetycznego EVM |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ produktu | ICLX 80 |
| Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
| Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 95.120 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 82.000 m³/h |
| Wersja zaworu | Wersja standardowa |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 3" |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 80.00 mm |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 3" |
| Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 80.0 mm |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
| Zasada działania | 1-krokowy (opcjonalne ustawienie)2-krokowy (domyślnie) |
| Zewnętrzne przyłącze ciśnienia pilota | Nypel do spawania (port P2) |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 18.966 Kilogram |
| Masa netto | 15.767 Kilogram |
| Objętość | 20.671 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |