Moduł funkcyjny, ICLX 65
027H6204
Moduł funkcyjny, Zastosowanie produktu: ICV 65, Wartość Kv [m³/h]: 82
027H6204
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | ICV Flexline |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria ICM / ICS / ICLX |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Działanie zaworu | Sterowany elektromagnetycznie |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Krok 1, stopień otwarcia (~) [%] | 10 % RH |
| krok 2 inicjalizacja | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Material Description | ICLX 65 Pokrywa górna |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Wrzeciono ręcznego otwierania |
| Nazwa produktu | Moduł funkcyjny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | Function module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Moduł funkcyjny |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 Function module |
| Serwis | Części zamienne ICM / ICS / ICLX |
| Serwis, seria części zamiennych | ICLX |
| System napędowy | 2 moduł pilotowego zaworu elektromagnetycznego EVM |
| Typ produktu | ICLX 65 |
| Wartość Cv [gal/min] | 95.000 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 82.000 m³/h |
| Zasada działania | 1-krokowy (opcjonalne ustawienie)2-krokowy (domyślnie) |
| Zastosowanie produktu | ICV 65 |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Z górnym montażem |
| Zewnętrzne przyłącze ciśnienia pilota | Nypel do spawania (port P2) |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.986 Kilogram |
| Masa netto | 6.745 Kilogram |
| Objętość | 20.671 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |