Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-stopniowy zawór elektromagnetyczny, ICLX 65, 65 mm, Spoina doczołowa

027H6040

2-stopniowy zawór elektromagnetyczny, Wartość Kv [m³/h]: 82

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuSterowany elektromagnetycznie
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Krok 1, stopień otwarcia (~) [%]10 % RH
krok 2 inicjalizacjaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Material DescriptionICLX 65 DIN Zawór elektromagnetyczny
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Wrzeciono ręcznego otwierania
Nazwa produktu2-stopniowy zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Opis2-step solenoid valve
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór elektromagnetyczny
Przyłącze, standardEN 10220
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICLX
System napędowy2 moduł pilotowego zaworu elektromagnetycznego EVM
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuICLX 65
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]95.120 gal/min
Wartość Kv [m³/h]82.000 m³/h
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]2 1/2"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]65.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]2 1/2"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]65.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zasada działania1-krokowy (opcjonalne ustawienie)2-krokowy (domyślnie)
Zewnętrzne przyłącze ciśnienia pilotaNypel do spawania (port P2)

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.642 Kilogram
Masa netto17.05 Kilogram
Objętość20.671 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428482585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm