Danfoss logo
ICLX 32, with coils

2-stopniowy zawór elektromagnetyczny, ICLX 32, 32 mm, Mufa do spawania

027H3042

2-stopniowy zawór elektromagnetyczny, Wartość Kv [m³/h]: 22

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSKTÜVUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuSterowany elektromagnetycznie
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Krok 1, stopień otwarcia (~) [%]10 % RH
krok 2 inicjalizacjaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Material DescriptionICM 32-A 1 1/4 (32 SOC)
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Wrzeciono ręcznego otwierania
Nazwa produktu2-stopniowy zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Opis2-step solenoid valve
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór elektromagnetyczny
Przyłącze, standardASME B 16.11
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICLX
System napędowy2 moduł pilotowego zaworu elektromagnetycznego EVM
Typ produktuICLX 32
Typ przyłącza wlotowegoMufa do spawania
Typ przyłącza wylotowegoMufa do spawania
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]25.520 gal/min
Wartość Kv [m³/h]22.000 m³/h
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/4 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]32.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1 1/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]32.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°C]120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zasada działania1-krokowy (opcjonalne ustawienie)2-krokowy (domyślnie)
Zewnętrzne przyłącze ciśnienia pilotaNypel do spawania (port P2)

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.255 Kilogram
Masa netto7.05 Kilogram
Objętość8.68 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428483117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm