Danfoss logo
CHV-X Straightway - Check valve

Zawór zwrotny, CHV 125

148X1022

Produkt, opis: Zawór zwrotny, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionCHV-X 125, 5" BW Straight Check Valve
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuZawór zwrotny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór zwrotny
Przyłącze, rozmiar [cal]5 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]125 mm
Typ produktuCHV 125
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto52.5 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość113.693 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428960847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm