Danfoss logo
CHV-X 15-65 angle

Zawór zwrotny, CHV-X 20, Figura: Kątowy, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

148B5337

Materiał przyłącza: Stal, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory zwrotne
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Malowany barwnąfarbąCzerwonobrązowy
Material DescriptionCHV-X 20 A ANG CHECK VALVE PS52
Materiał przyłączaStal
Cecha
Wartość
Min. OPD [bar]0.040 bar
Min. OPD [psi]0.620 psi
Nazwa produktuZawór zwrotny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór zwrotny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychCHV-X
Typ produktuCHV-X 20
Wartość Cv [gal/min]11.600 gal/min
Wartość Kv [m³/h]10.000 m³/h
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.572 Kilogram
Masa netto1.312 Kilogram
Objętość2.465 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428477109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm